Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 7 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 802.5 lb 364 kg |
| Schlagenergie | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Maschinenklasse | Baggerlader 415-444 Baggerlader 415-444 |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 3 " 75 mm |
| Schlagfrequenz | 400–800 bpm 400–800 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 13227.7 lb 6000 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute) 50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 15.2 " 385 mm |
| Gesamtlänge | 27.5 " 698 mm |
| Gesamthöhe | 59.6 " 1514 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 43.5 " 1106 mm |
| Schallpegel | 133 dB 133 dB |
| Größe der Halterung | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts