B4 seitlich montiert

B4 seitlich montiert Hämmer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
326.3 lb
148 kg
Schlagenergie
272.9 ft·lbf
370 J
Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Hämmer B bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Bauarbeiten und leichten Abbrucheinsätzen – dazu zählen beispielsweise das Einreißen von Bürgersteigen und Auffahrten aus Beton sowie Pflaster, Straßen, Gemäuer, Einsatzvorbereitung und Landschaftsgestaltung oder auch das Aufbrechen von gefrorenem Boden zur Reparatur von Versorgungsleitungen.
Ergonomisch positionierte Hydraulikleitungen

Ergonomisch positionierte Hydraulikleitungen

Die ergonomisch platzierten Hydraulikleitungen sind auf optimale Servicefreundlichkeit ausgelegt. Sie sind einfach zugänglich und erfordern keine Spezialwerkzeuge. Das Gehäuse ist so angebracht, dass es gegen Stoßbelastung und Verschmutzung geschützt ist, jedoch mit Schraubenschlüssel zugänglich ist. Die Kontrolle von Hydraulikleitungen und Druck im hinteren Kopf kann im eingebauten Zustand erfolgen. Dies ermöglicht die schnelle Überwachung des Brecherzustands.
Gasbetriebene Konstruktion

Gasbetriebene Konstruktion

Die gasbetriebene Konstruktion ermöglicht eine durchgängig hohe Produktionsleistung im Zeitverlauf. Dadurch arbeitet der Brecher zuverlässig in jedem Einsatzgebiet, von Beton über Asphalt und Gestein bis hin zu leichtem Grabenaushub.
Montage per Bolzen/seitlich

Montage per Bolzen/seitlich

Hämmer zur Montage per Bolzen/seitlich bieten höhere Flexibilität und eine bessere Eignung für Abbrucharbeiten von Straßen oder Gebäuden. Die geringere Anzahl von verschraubten Verbindungsstellen sorgt auch für einen stabileren Rahmen, der die Hammerlebensdauer erhöht.
Gleitsitzbuchsen

Gleitsitzbuchsen

Gleitsitzbuchsen sind vor Ort austauschbar und dank nur eines Arretierbolzens einfach zu warten. Sie bieten eine längere Nutzungsdauer sowie geringere Vorhalte- und Betriebskosten. Die obere Buchse ist um 360° drehbar, die untere Buchse besitzt zwei Stellungen und lässt sich um 90° drehen.
Im Lieferumgang jedes Hammers der Serie B

Im Lieferumgang jedes Hammers der Serie B

Zum Lieferumfang jedes Hammers der B-Serie gehören:
  • Werkzeugsatz mit Staufach
  • 2 Werkzeuge (1 x konischer Meißel und 1 x Quermeißel)
  • Wartungssatz

Produktspezifikationen für B4 seitlich montiert

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 326.3 lb 148 kg
Schlagenergie 272.9 ft·lbf 370 J
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Durchmesser des Werkzeugschafts 2.1 " 53 mm
Schlagfrequenz 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1491.9 psi 10286 kPa
Minimales Trägergewicht 6613.9 lb 3000 kg
Optimaler Hydraulikstrom 25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute) 25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 10.9 " 277 mm
Gesamtlänge 18.7 " 476 mm
Gesamthöhe 46.5 " 1182 mm
Höhe – ohne Werkzeug 32.4 " 822 mm
Schallpegel 128 dB 128 dB
Größe der Halterung Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie B4 seitlich montiert mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View