H160 GC S

H160 GC S GC-Hämmer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schlagzahl
200 bis 450
200 bis 450
Minimales Einsatzgewicht
6688 lb
3034 kg
Nenndurchfluss – Minimum
50 gpm
190 l/min

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Hochleistung

Hochleistung

        
  • Die automatische Abschaltung bietet durch Anhalten des Kolbens, wenn sich kein Material unter dem Werkzeug befindet, einen Leerschlagschutz, der die Lebensdauer des Hammers verlängert.
  •     
  • Durch die Wahl zwischen hoher Kolbengeschwindigkeit und maximaler Leistung können Sie die Kolbengeschwindigkeit manuell anpassen und so die Effizienz und Produktivität am Einsatzort verbessern.
  •     
  • Die serienmäßige Schalldämmungsausstattung erlaubt es Ihnen, den Hammer GC S an Einsatzorten in lärmempfindlichen Umgebungen wie Wohngebieten oder in der Nähe von Krankenhäusern einzusetzen, wo Lärmschutzregelungen gelten.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

        
  • Das interne Dämpfungssystem sorgt für eine verringerte Maschinenvibration und erhöhte Lärmunterdrückung.
  •     
  • Die einfache Hammerbauweise ermöglicht eine leichte Wartung und schnellere Aufarbeitung und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten.
  •     
  • Die Hydraulikkomponenten sind im Inneren des Gehäuses vor Beschädigungen geschützt, was die Ausfallzeiten auf der Baustelle verringert.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

        
  • Die serienmäßige automatische Schmierung schmiert den Hammer im Betrieb und macht so manuelles Schmieren überflüssig.
  •     
  • Das untere Lager mit Gleitsitz lässt sich leicht vor Ort austauschen und verkürzt dadurch die Servicezeiten.
  •     
  • Überprüfen Sie die Gasfüllung des Hammers ohne ihn von Ihrer Maschine entfernen zu müssen.
  •     
  • Der schnelle und einfache Zugang zu den Wartungsbereichen gewährleistet eine einfache Wartung des Hammers.
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

        
  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Die Cat-Anlagenverfolgung ist für alle Hämmer verfügbar.
  •     
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Hämmer mit Anlagenverfolgung können in VisionLink® angezeigt werden.
  •     
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Hämmer mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.

Produktspezifikationen für H160 GC S

Schlagzahl 200 bis 450 200 bis 450
Minimales Einsatzgewicht 6688 lb 3034 kg
Nenndurchfluss – Minimum 50 gpm 190 l/min
Nenndurchfluss – Maximum 61 gpm 230 l/min
Minimaler Betriebsdruck 2320 psi 16000 kPa
Maximaler Betriebsdruck 2610 psi 18000 kPa
Durchmesser des Werkzeugschafts 6.3 " 160 mm
Minimales Trägergewicht 72700 lb 33 t
Maximales Trägergewicht 99200 lb 45 t

Vergleichen Sie H160 GC S mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

H160 GC S Hammer

H160 GC S Hammer

Aktuelle Angebote für  H160 GC S

Weitere Angebote anzeigen