Universallöffel
Universallöffel
336F mit Universallöffel
Bagger 336F mit Universallöffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers 730C
311F RR im Grabeneinsatz mit Universallöffel
Fotos (6)
360°-Ansicht (1)

Universallöffel 1200 mm (48″): 550-9446 General Duty

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
48 "
1200 mm
Kapazität
1.56 yd³
1.19 m³
Gewicht
1713 lb
777 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Hochleistung

Hochleistung

  • Die höchste Produktivität erzielen Sie, wenn Sie an Ihrer Cat-Maschine einen Cat-Löffel anbringen, den wir entwickelt haben, um insbesondere die Ausbrechkraft und Leistung der Maschine zu optimieren.
  • Das Doppelradius-Schalenprofil verbessert den Materialfluss in den Löffel. Die zusätzliche Rückenfreiheit verhindert ein Schleifen der Unterseite des Löffels, wodurch Wartungskosten gesenkt werden.
  • Der Kraftstoffverbrauch ist beim Graben am höchsten. Cat-Löffel sind so ausgelegt, dass sie schnell durch das Material schneiden, wodurch die Betriebseffizienz der Maschine insgesamt verbessert wird.
  • Es kann mehr Material in kürzerer Zeit geladen werden. Bei jeder Last halten die Schaufelform und die Seitenschneiden das meiste Material im Löffel.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

  • Sie können langfristig auf die strukturelle Unversehrtheit Ihres Löffels bauen. Die integrierte Scharnierplatte trägt dazu bei, die Kraft besser als eine angeschweißte Scharnierplatte zu verteilen.
  • Cat-Löffel sind aus hochfestem, abriebbeständigem Stahl gefertigt, der vor allem für Komponenten mit übermäßigem Verschleiß gedacht ist.
  • Schützen Sie die wichtigsten Bereiche des von hohem Verschleiß betroffenen Löffels mit Cat-Schneidwerkzeugen.
  • Die Cat® Advansys™-Schneidwerkzeuge bieten ein höheres Eindringvermögen in das Material und kürzere Arbeitstaktzeiten – für eine höhere Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.
  • Nutzen Sie das Schneidwerkzeugsystem Advansys zur hammerlosen Befestigung für ein schnelleres Aus- und Einbauen von Zahnspitzen.
  • Mit der CapSure-Befestigung können Sie allein mit einfachen Handwerkzeugen einen sicheren Sitz von Zahnspitzen und Adaptern sicherstellen.
  • Reduzieren Sie die Wartungskosten mit dem passenden Schneidwerkzeug für Ihren Löffel und Ihre Anwendung. Löffelspitzen sind passend für Ihre spezielle Anwendung in zahlreichen Ausführungen erhältlich.
Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

  • Der Einsatz mehrerer Löffel und anderer Anbaugeräte in einer Flotte gestaltet sich mit einem Schnellwechslersystem einfacher. Schnellwechsler erlauben die Verwendung derselben Anbaugeräte für Maschinen ähnlicher Größe. Die Anbaugeräte können in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dass der Bediener die sichere Kabine verlassen muss.
  • Die Löffel lassen sich direkt an der Maschine anbringen und sind auch mit Cat®-Schnellwechslern kompatibel, ausgenommen Bolzengreifer-Performance-Löffel. Bolzengreifer-Performance-Löffel verfügen über einen versenkten Bolzen zur Optimierung der Ausbrechkraft, woraus bei Verwendung mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer kürzere Taktzeiten für den Löffel resultieren.
  • Außerdem ermöglicht der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer dem Fahrer, eine Schaufel in umgekehrter Stellung aufzunehmen und Ecken mit Leichtigkeit zu entleeren und zu räumen.
  • Mithilfe von akustischen und optischen Signalen, die von der sekundären Verriegelung der Kupplung abgegeben werden, sorgen Sie für die Sicherheit der Anbaugeräte und dafür, dass sie immer im Sichtfeld des Fahrers liegen.
  • Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind kompatibel mit 311-352-Kettenbaggern und allen Mobilbaggern. Schnellwechsler für verschiedene Löffelbreiten zum Grabenaushub sind ebenfalls erhältlich.
  • Anbaugeräte, die mit dem speziellen CW-Schnellwechslersystem kompatibel sind, verwenden feste Schnellwechsleraufnahmen. Spezielle CW-Schnellwechsler besitzen eine Keilverriegelung zur Sicherung der Anbaugeräte.
  • Spezielle CW-Schnellwechsler sind für alle Ketten- und Mobilbagger erhältlich.
Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.

Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Löffel erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Löffel mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link™ angemeldet sind, angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Löffel mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.
Universallöffel – für allgemeines Beladen und Materialbewegung

Universallöffel – für allgemeines Beladen und Materialbewegung

  • Universallöffel passen mit Breiten zwischen 450 und 2600 mm (18–102″) und verschiedenen Optionen bezüglich der Kapazitäten an jeden Bagger.
  • Universallöffel eignen sich bestens für Materialien wie Schmutz, Lehm und feinen Kies, wobei die Nutzungsdauer der Spitzen über 800 Stunden hinausgehen kann.
  • Zusätzliche Platten an der Seite, am Unterteil und an der Basis der Universallöffel sorgen für eine längere Lebensdauer als bei Utility Duty-Löffeln.
  • Mit einem Universallöffel mit Vorsteckmesser oder breiter Spitze können Sie Gräben verfüllen, Bodenflächen ebnen oder gleichmäßige Oberflächen herstellen.
  • Sie können Universallöffel direkt an der Maschine anbringen oder zusammen mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder einer speziellen CW-Kupplung verwenden.

Produktspezifikationen für Universallöffel 1200 mm (48″): 550-9446

Breite 48 " 1200 mm
Kapazität 1.56 yd³ 1.19 m³
Gewicht 1713 lb 777 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 5 5
Zahnhaltergröße Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Universallöffel 1200 mm (48″): 550-9446 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  Universallöffel 1200 mm (48″): 550-9446

Weitere Angebote anzeigen