SD-Löffel 1350 mm (54″): 528-4665

Severe Duty SD-Löffel 1350 mm (54″): 528-4665

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
54 "
1350 mm
Kapazität
2.44 yd³
1.87 m³
Gewicht
4184 lb
1898 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für SD-Löffel 1350 mm (54″): 528-4665

Breite 54 " 1350 mm
Kapazität 2.44 yd³ 1.87 m³
Gewicht 4184 lb 1898 kg
Anschluss Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-45 S Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-45 S
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

SD-Löffel

Fotos

SD-Löffel
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  SD-Löffel 1350 mm (54″): 528-4665

Weitere Angebote anzeigen