SD-Löffel 1400 mm (55")

Severe Duty SD-Löffel 1400 mm (55"): 592-1234

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
55 "
1400 mm
Kapazität
2,16 yd³
1,65 m³
Gewicht
2555 lb
1159 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für SD-Löffel 1400 mm (55"): 592-1234

Breite 55 " 1400 mm
Kapazität 2,16 yd³ 1,65 m³
Gewicht 2555 lb 1159 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

SD-Löffel

374F mit SD-Löffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers

390F mit SD-Löffel beim Beladen eines Lkw mit Gestein

Großer Bagger 336 mit SD-Löffel beim Beladen eines Lkw mit Gestein

SD-Löffel
374F mit SD-Löffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers
390F mit SD-Löffel beim Beladen eines Lkw mit Gestein
Großer Bagger 336 mit SD-Löffel beim Beladen eines Lkw mit Gestein

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  SD-Löffel 1400 mm (55"): 592-1234

Weitere Angebote anzeigen