Schwergutlöffel 1200 mm (48″): 550-9534

Heavy Duty Schwergutlöffel 1200 mm (48″): 550-9534

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
48 "
1200 mm
Kapazität
1.56 yd³
1.19 m³
Gewicht
2031 lb
921 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Hochleistung

Hochleistung

  • Die höchste Produktivität erzielen Sie, wenn Sie an Ihrer Cat-Maschine einen Cat-Löffel anbringen, den wir entwickelt haben, um insbesondere die Ausbrechkraft und Leistung der Maschine zu optimieren.
  • Das Doppelradius-Schalenprofil verbessert den Materialfluss in den Löffel. Die zusätzliche Rückenfreiheit verhindert ein Schleifen der Unterseite des Löffels, wodurch Wartungskosten gesenkt werden.
  • Der Kraftstoffverbrauch ist beim Graben am höchsten. Cat-Löffel sind so ausgelegt, dass sie schnell durch das Material schneiden, wodurch die Betriebseffizienz der Maschine insgesamt verbessert wird.
  • Es kann mehr Material in kürzerer Zeit geladen werden. Bei jeder Last halten die Schaufelform und die Seitenschneiden das meiste Material im Löffel.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

  • Sie können langfristig auf die strukturelle Unversehrtheit Ihres Löffels bauen. Die integrierte Scharnierplatte trägt dazu bei, die Kraft besser als eine angeschweißte Scharnierplatte zu verteilen.
  • Cat-Löffel sind aus hochfestem, abriebbeständigem Stahl gefertigt, der vor allem für Komponenten mit übermäßigem Verschleiß gedacht ist.
  • Schützen Sie die wichtigsten Bereiche des von hohem Verschleiß betroffenen Löffels mit Cat-Schneidwerkzeugen.
  • Die Cat® Advansys-Schneidwerkzeuge bieten ein höheres Eindringvermögen in das Material und kürzere Arbeitstaktzeiten – für eine höhere Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.
  • Nutzen Sie das Schneidwerkzeugsystem Advansys zur hammerlosen Befestigung für ein schnelleres Aus- und Einbauen von Zahnspitzen.
  • Mit der CapSure-Befestigung können Sie allein mit einfachen Handwerkzeugen einen sicheren Sitz von Zahnspitzen und Adaptern sicherstellen.
  • Reduzieren Sie die Wartungskosten mit dem passenden Schneidwerkzeug für Ihren Löffel und Ihre Anwendung. Löffelspitzen sind passend für Ihre spezielle Anwendung in zahlreichen Ausführungen erhältlich.
Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

  • Der Einsatz mehrerer Löffel und anderer Anbaugeräte in einer Flotte gestaltet sich mit einem Schnellwechslersystem einfacher. Schnellwechsler erlauben die Verwendung derselben Anbaugeräte für Maschinen ähnlicher Größe. Die Anbaugeräte können in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dass der Bediener die sichere Kabine verlassen muss.
  • Die Löffel lassen sich direkt an der Maschine anbringen und sind auch mit Cat®-Schnellwechslern kompatibel, ausgenommen Bolzengreifer-Performance-Löffel. Bolzengreifer-Performance-Löffel verfügen über einen versenkten Bolzen zur Optimierung der Ausbrechkraft, woraus bei Verwendung mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer kürzere Taktzeiten für den Löffel resultieren.
  • Außerdem ermöglicht der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer dem Fahrer, eine Schaufel in umgekehrter Stellung aufzunehmen und Ecken mit Leichtigkeit zu entleeren und zu räumen.
  • Mithilfe von akustischen und optischen Signalen, die von der sekundären Verriegelung der Kupplung abgegeben werden, sorgen Sie für die Sicherheit der Anbaugeräte und dafür, dass sie immer im Sichtfeld des Fahrers liegen.
  • Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind kompatibel mit 311-352-Kettenbaggern und allen Mobilbaggern. Schnellwechsler für verschiedene Löffelbreiten zum Grabenaushub sind ebenfalls erhältlich.
  • Anbaugeräte, die mit dem speziellen CW-Schnellwechslersystem kompatibel sind, verwenden feste Schnellwechsleraufnahmen. Spezielle CW-Schnellwechsler besitzen eine Keilverriegelung zur Sicherung der Anbaugeräte.
  • Spezielle CW-Schnellwechsler sind für alle Ketten- und Mobilbagger erhältlich.
Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.

Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien.

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Löffel erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Löffel mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link angemeldet sind, angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Löffel mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.
Schwergutlöffel – Komplettlösung zum Graben

Schwergutlöffel – Komplettlösung zum Graben

  • In Situationen, in denen sich Ihre Anwendungsbedingungen ändern können, sind Schwergutlöffel mit einer Breite von 450–2150 mm (18–85″) die praktischste Wahl für Ihren Betrieb. Ihre vielfältige Anwendbarkeit macht sie zu den gefragtesten Baggerlöffeln, wobei die Löffelspitze eine Standzeit von 400 bis 800 Stunden hat.
  • Schwergutlöffel eignen sich bestens für Materialien mit unterschiedlichsten Stoßbelastungen und Abriebbedingungen wie Erdgemische, Ton und Fels.
  • Die unteren Verschleißplatten von Schwergutlöffeln sind bis zu 20–40 Prozent dicker als die von Universallöffeln.
  • Die seitlichen Verschleißplatten sind bis zu 17–25 Prozent dicker als die von Universallöffeln.
  • Bei Schwergutlöffeln für mittelgroße bis große Bagger sind bis zu 14–17 Prozent dickere Seitenschneiden zu erwarten.
  • HD-Hochleistungs-Löffel bieten eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz und eignen sich bestens für Anwendungen, bei denen es auf Losbrechkraft und Arbeitstaktzeiten ankommt.
  • Mit dem Trapezmesser können Sie tiefer in felsartigem Material graben. Das Trapezmesser trägt dazu bei, tiefer in sperrige Materialien einzudringen und diese in den Löffel zu führen.
  • Sie können Schwergutlöffel direkt an der Maschine anbringen oder zusammen mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder einer speziellen CW-Kupplung verwenden.

Produktspezifikationen für Schwergutlöffel 1200 mm (48″): 550-9534

Breite 48 " 1200 mm
Kapazität 1.56 yd³ 1.19 m³
Gewicht 2031 lb 921 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Schwergutlöffel 1200 mm (48″): 550-9534 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schwergutlöffel

325F CR mit Schwergutlöffel

320F mit Schwergutlöffel

323 beim Graben mit Schwergutlöffel

330 GC mit Schwergutlöffel

336 GC belädt 772G

Schwergutlöffel
325F CR mit Schwergutlöffel
320F mit Schwergutlöffel
323 beim Graben mit Schwergutlöffel
330 GC mit Schwergutlöffel
336 GC belädt 772G

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Schwergutlöffel 1200 mm (48″): 550-9534

Weitere Angebote anzeigen