| Breite | 47 " 1200 mm |
| Kapazität | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
| Gewicht | 1861 lb 844 kg |
| Anschluss | Für den Einsatz mit spezieller CW-40-Kupplung Für den Einsatz mit spezieller CW-40-Kupplung |
| Adapteranzahl | 4 4 |
| Zahnhaltergröße | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
| Kantentyp | Gerade Gerade |
General Duty Universallöffel 1200 mm (47″): 550-9765
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 47 "
- 1200 mm
- Kapazität
- 1.74 yd³
- 1.33 m³
- Gewicht
- 1861 lb
- 844 kg
Übersicht
Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.
Funktionen auf einen Blick
- Die höchste Produktivität erzielen Sie, wenn Sie an Ihrer Cat-Maschine einen Cat-Löffel anbringen, den wir entwickelt haben, um insbesondere die Ausbrechkraft und Leistung der Maschine zu optimieren.
- Das Doppelradius-Schalenprofil verbessert den Materialfluss in den Löffel. Die zusätzliche Rückenfreiheit verhindert ein Schleifen der Unterseite des Löffels, wodurch Wartungskosten gesenkt werden.
- Der Kraftstoffverbrauch ist beim Graben am höchsten. Cat-Löffel sind so ausgelegt, dass sie schnell durch das Material schneiden, wodurch die Betriebseffizienz der Maschine insgesamt verbessert wird.
- Es kann mehr Material in kürzerer Zeit geladen werden. Bei jeder Last halten die Schaufelform und die Seitenschneiden das meiste Material im Löffel.
- Sie können langfristig auf die strukturelle Unversehrtheit Ihres Löffels bauen. Die integrierte Scharnierplatte trägt dazu bei, die Kraft besser als eine angeschweißte Scharnierplatte zu verteilen.
- Cat-Löffel sind aus hochfestem, abriebbeständigem Stahl gefertigt, der vor allem für Komponenten mit übermäßigem Verschleiß gedacht ist.
- Schützen Sie die wichtigsten Bereiche des von hohem Verschleiß betroffenen Löffels mit Cat-Schneidwerkzeugen.
- Die Cat® Advansys™-Schneidwerkzeuge bieten ein höheres Eindringvermögen in das Material und kürzere Arbeitstaktzeiten – für eine höhere Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.
- Nutzen Sie das Schneidwerkzeugsystem Advansys zur hammerlosen Befestigung für ein schnelleres Aus- und Einbauen von Zahnspitzen.
- Mit der CapSure-Befestigung können Sie allein mit einfachen Handwerkzeugen einen sicheren Sitz von Zahnspitzen und Adaptern sicherstellen.
- Reduzieren Sie die Wartungskosten mit dem passenden Schneidwerkzeug für Ihren Löffel und Ihre Anwendung. Löffelspitzen sind passend für Ihre spezielle Anwendung in zahlreichen Ausführungen erhältlich.
- Der Einsatz mehrerer Löffel und anderer Anbaugeräte in einer Flotte gestaltet sich mit einem Schnellwechslersystem einfacher. Schnellwechsler erlauben die Verwendung derselben Anbaugeräte für Maschinen ähnlicher Größe. Die Anbaugeräte können in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dass der Bediener die sichere Kabine verlassen muss.
- Die Löffel lassen sich direkt an der Maschine anbringen und sind auch mit Cat®-Schnellwechslern kompatibel, ausgenommen Bolzengreifer-Performance-Löffel. Bolzengreifer-Performance-Löffel verfügen über einen versenkten Bolzen zur Optimierung der Ausbrechkraft, woraus bei Verwendung mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer kürzere Taktzeiten für den Löffel resultieren.
- Außerdem ermöglicht der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer dem Fahrer, eine Schaufel in umgekehrter Stellung aufzunehmen und Ecken mit Leichtigkeit zu entleeren und zu räumen.
- Mithilfe von akustischen und optischen Signalen, die von der sekundären Verriegelung der Kupplung abgegeben werden, sorgen Sie für die Sicherheit der Anbaugeräte und dafür, dass sie immer im Sichtfeld des Fahrers liegen.
- Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind kompatibel mit 311-352-Kettenbaggern und allen Mobilbaggern. Schnellwechsler für verschiedene Löffelbreiten zum Grabenaushub sind ebenfalls erhältlich.
- Anbaugeräte, die mit dem speziellen CW-Schnellwechslersystem kompatibel sind, verwenden feste Schnellwechsleraufnahmen. Spezielle CW-Schnellwechsler besitzen eine Keilverriegelung zur Sicherung der Anbaugeräte.
- Spezielle CW-Schnellwechsler sind für alle Ketten- und Mobilbagger erhältlich.
- Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Löffel erhältlich.
- Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Löffel mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link™ angemeldet sind, angezeigt werden.
- Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Löffel mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.
- Universallöffel passen mit Breiten zwischen 450 und 2600 mm (18–102″) und verschiedenen Optionen bezüglich der Kapazitäten an jeden Bagger.
- Universallöffel eignen sich bestens für Materialien wie Schmutz, Lehm und feinen Kies, wobei die Nutzungsdauer der Spitzen über 800 Stunden hinausgehen kann.
- Zusätzliche Platten an der Seite, am Unterteil und an der Basis der Universallöffel sorgen für eine längere Lebensdauer als bei Utility Duty-Löffeln.
- Mit einem Universallöffel mit Vorsteckmesser oder breiter Spitze können Sie Gräben verfüllen, Bodenflächen ebnen oder gleichmäßige Oberflächen herstellen.
- Sie können Universallöffel direkt an der Maschine anbringen oder zusammen mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder einer speziellen CW-Kupplung verwenden.
Produktspezifikationen für Universallöffel 1200 mm (47″): 550-9765
Vergleichen Sie Universallöffel 1200 mm (47″): 550-9765 mit häufig verglichenen Modellen.
- Breite
- 47 "
- 1200 mm
- Kapazität
- 1.74 yd³
- 1.33 m³
- Gewicht
- 1861 lb
- 844 kg
- Breite
- 55 "
- 1400 mm
- Kapazität
- 1.87 yd³
- 1.43 m³
- Gewicht
- 1933 lb
- 877 kg
- Breite
- 55 "
- 1400 mm
- Kapazität
- 1.87 yd³
- 1.43 m³
- Gewicht
- 1861 lb
- 844 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
360°-Ansicht
Universallöffel
336F mit Universallöffel
Bagger 336F mit Universallöffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers 730C
311F RR im Grabeneinsatz mit Universallöffel
Mittelgroßer Bagger 320 mit Universallöffel beim Beladen eines Lkw
M317F beim Graben mit Universallöffel
Kompatible Technologie und Services
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
-
Cat-Anbaugerätefinder PL161
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.