| Breite | 32.7 " 830 mm |
| Kapazität | 14.1 ft³ 400 l |
| Gewicht | 634.9 lb 288 kg |
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Durchschwenkradius | 40.3 " 1023 mm |
| Schnittstellentyp | Schnellwechsler S-45 Schnellwechsler S-45 |
Nordische Tieflöffel 830 mm (33")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 32.7 "
- 830 mm
- Kapazität
- 14.1 ft³
- 400 l
- Gewicht
- 634.9 lb
- 288 kg
Übersicht
Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für 830 mm (33")
Vergleichen Sie 830 mm (33") mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln - Bagger
830 mm (33")
Ausgewählt
- Breite
- 32.7 "
- 830 mm
- Kapazität
- 14.1 ft³
- 400 l
- Gewicht
- 634.9 lb
- 288 kg
Schaufeln - Bagger
800 mm (31")
- Breite
- 31.5 "
- 800 mm
- Kapazität
- 9.9 ft³
- 280 l
- Gewicht
- 460.8 lb
- 209 kg
Schaufeln - Bagger
830 mm (33")
- Breite
- 32.7 "
- 830 mm
- Kapazität
- 14.1 ft³
- 400 l
- Gewicht
- 643.7 lb
- 292 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts