Breite | 24 " 600 mm |
Kapazität | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
Gewicht | 1409 lb 639 kg |
Anschluss | Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar |
Adapteranzahl | 3 3 |
Zahnhaltergröße | Cat Advansys 90 Cat Advansys 90 |
Kantentyp | Gerade Gerade |