950 mm (37")

Nordische Tieflöffel 950 mm (37")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
37.4 "
950 mm
Kapazität
17.7 ft³
500 l
Gewicht
879.6 lb
399 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

In Kombination mit einem Schnellwechsler S und/oder Schwenkrotator wird maximale Leistungsfähigkeit erreicht.
Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Auch bei einer hohen Ausbrechkraft bleibt die Schaufelkapazität unter Einsatz eines Schwenkrotators akzeptabel.
Torsionsrohr

Torsionsrohr

Die Halterungslösung mit geringer Bauhöhe, mit nahezu keinem Versatz und hoher Biegesteifigkeit auch bei hohen Belastungen.
Verschleißgeschützte Seitenplatten

Verschleißgeschützte Seitenplatten

Speziell entwickelte seitliche Verschleißplatten sorgen für eine optimale Verschleißfestigkeit bei HD-Anwendungen.
Verschleißstreifen

Verschleißstreifen

Für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, selbst in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.

Produktspezifikationen für 950 mm (37")

Breite 37.4 " 950 mm
Kapazität 17.7 ft³ 500 l
Gewicht 879.6 lb 399 kg
Grundmesserdicke 1.2 " 30 mm
Durchschwenkradius 52.6 " 1335 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-50 Schnellwechsler S-50

Vergleichen Sie 950 mm (37") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts