400 mm (16″)

Bananenlöffel 400 mm (16″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
5.5 ft³
155 l
Gewicht
308.6 lb
140 kg

Übersicht

Offene Seitenplatten und geringe Breite sind die auffälligsten Merkmale dieser bananenförmigen Kabellöffel. Sie eignen sich besonders für den Grabenaushub in nichtbindigem Material. Damit fällt das Entladen leicht.

Funktionen auf einen Blick

Cat

Schaufelkonstruktion

Konstruktion mit geformtem hinterem Kantenschutz verbessert die Beladbarkeit und Produktionsleistung des Löffels.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

CW-Schnellwechsleraufnahme

Für die Verwendung mit der CW-Schnellwechsleraufnahme konstruiert. Dadurch lassen sich Löffel schnell auswechseln und dank der Keilkonstruktion sicher befestigen

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 5.5 ft³ 155 l
Gewicht 308.6 lb 140 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 34.3 " 871 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts