520 mm (20")

Nordische Tieflöffel 520 mm (20")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
20.5 "
520 mm
Kapazität
5.1 ft³
145 l
Gewicht
220.5 lb
100 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

In Kombination mit einem Schnellwechsler S und/oder Schwenkrotator wird maximale Leistungsfähigkeit erreicht.
Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Auch bei einer hohen Ausbrechkraft bleibt die Schaufelkapazität unter Einsatz eines Schwenkrotators akzeptabel.
Torsionsrohr

Torsionsrohr

Die Halterungslösung mit geringer Bauhöhe, mit nahezu keinem Versatz und hoher Biegesteifigkeit auch bei hohen Belastungen.
Verschleißgeschützte Seitenplatten

Verschleißgeschützte Seitenplatten

Speziell entwickelte seitliche Verschleißplatten sorgen für eine optimale Verschleißfestigkeit bei HD-Anwendungen.
Verschleißstreifen

Verschleißstreifen

Für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, selbst in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.

Produktspezifikationen für 520 mm (20")

Breite 20.5 " 520 mm
Kapazität 5.1 ft³ 145 l
Gewicht 220.5 lb 100 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 34.2 " 868 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 520 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.