HMF210

Schlegelmäher HMF210

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
39.4 "
1000 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss
Gesamtbreite
46.6 "
1184 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Schlegelmäher sind äußerst leistungsstark beim Schneiden von Pflanzen, Schösslingen und Unterholz aus überwucherten landwirtschaftlichen Flächen, Rückhaltebecken und waldigen Gebieten.
Kolbenmotor

Kolbenmotor

Der Kolbenmotor gestaltet den Betrieb äußerst effizient, und der Durchfluss ist darauf ausgelegt, die Maschine im Idealzustand zu halten.
Ausgewuchtete Trommel

Ausgewuchtete Trommel

Die Auswuchtung der Mulchtrommel gewährleistet maximale Mulchleistung und eine reibungslose Bedienung. Durch die Staffelung der Zähne kommt immer nur ein Zahn gleichzeitig mit dem Material in Kontakt, und die Effizienz wird gesteigert.
XTC-Hydraulikschläuche von Cat®

XTC-Hydraulikschläuche von Cat®

Die Hydraulikleitungen lassen sich ohne Zeitverlust trennen, sodass der Werkzeugaustausch völlig problemlos abläuft. Eine Gehäuseablaufleitung verlängert die Lebensdauer des Motors und schützt seine inneren Komponenten.
Integrierte Rolle hinten

Integrierte Rolle hinten

Die integrierte hintere Rolle rollt bündig auf dem Untergrund, sodass die Schwenkzähne nicht in den Schmutz geraten. Das vermeidet übermäßigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Zähne.
Auswechselbare Gleitkufen zum Anschrauben

Auswechselbare Gleitkufen zum Anschrauben

Die verstärkten Gleitkufen zum Anschrauben haben eine lange Lebensdauer, lassen sich aber bei Bedarf jederzeit auswechseln.

Produktspezifikationen für HMF210

Arbeitsbreite 39.4 " 1000 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtbreite 46.6 " 1184 mm
Optimaler Hydraulikstrom 70–130 l/min (18–34 Gall./min) 70–130 l/min (18–34 Gall./min)
Maximaler Schnittkreis 50–75 mm (2–3") 50–75 mm (2–3")
Schwenkzähne pro Trommel 16 16
Länge 33.1 " 842 mm
Gesamthöhe 30.2 " 766 mm
Gewicht 844.4 lb 383 kg
Antrieb V-Riemenantrieb V-Riemenantrieb
Motor Axialkolben Axialkolben
Optimaler Hydraulikdruck 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi)
Trommelgeschwindigkeit 2560–2630 U/min 2560–2630 U/min

Vergleichen Sie HMF210 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Schlegelmäher HMF210 im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schlegelmäher HMF210 im Einsatz

360 View

Aktuelle Angebote für  HMF210

Weitere Angebote anzeigen