Übersicht
Mäher eignen sich ideal zum effizienten Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.
Wichtige Spezifikationen
Mäher eignen sich ideal zum effizienten Schneiden und Mulchen von Pflanzen und Überwucherungen.
1-6 von 9 angezeigt
| Arbeitsbreite | 39.4 " 1000 mm |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Gesamtbreite | 46.6 " 1184 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 50–80 l/min (13–21 Gall./min) 50–80 l/min (13–21 Gall./min) |
| Maximaler Schnittkreis | 50–75 mm (2–3") 50–75 mm (2–3") |
| Schwenkzähne pro Trommel | 16 16 |
| Länge | 33.1 " 842 mm |
| Gesamthöhe | 29.2 " 741 mm |
| Gewicht | 831.1 lb 377 kg |
| Antrieb | V-Riemenantrieb V-Riemenantrieb |
| Motor | Axialkolben Axialkolben |
| Optimaler Hydraulikdruck | 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 2540–2620 U/min 2540–2620 U/min |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schlegelmäher HMF210 im Einsatz