Atelieraufnahme

Ballengreifer 1803mm (71″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
55.2 "
1401 mm
Gesamthöhe
34.4 "
873 mm
Maximale Öffnungsbreite
71 "
1803 mm

Übersicht

Cat®-Ballengreifer können rechteckige oder runde Ballen sicher greifen, tragen und absetzen.

Produktspezifikationen für 1803mm (71″)

Gesamtbreite 55.2 " 1401 mm
Gesamthöhe 34.4 " 873 mm
Maximale Öffnungsbreite 71 " 1803 mm
Kapazität 2405.2 lb 1091 kg
Gesamttiefe 61 " 1550 mm
Gewicht 575.4 lb 261 kg
Betriebsdruck 3045.8 psi 21000 kPa
Interne Breite, Arme geschlossen 37 " 940 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss

Vergleichen Sie 1803mm (71″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Ballengreifer im Einsatz

Cat®-Ballengreifer nimmt einen eingewickelten Ballen auf

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Ballengreifer im Einsatz
Cat®-Ballengreifer nimmt einen eingewickelten Ballen auf

360 View