| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Fräsraddurchmesser – mit Zähnen | 21.5 " 547 mm |
| Einstechhöhe – unterirdisch | 20.5 " 521 mm |
| Fräskopfverlängerung | 11 " 280 mm |
| Fräskopfgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 993/min 993/min |
| Fräskopf-Schwenkbereich | 70 Grad 70 Grad |
| Einstechhöhe – oberirdisch | 18.5 " 470 mm |
| Fräsradbreite – mit Zähnen | 3.3 " 83 mm |
| Schnittbreite – Voller Schwenkbereich | 60 " 1524 mm |
| Antrieb | Gerotormotor – mechanischer Antrieb Gerotormotor – mechanischer Antrieb |
| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 217.6 lb/ft 295 N·m |
| Motorschluckvolumen | 4.9 in³ 80 cm³ |
| Optimaler Hydraulikdruck | 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi) |
| Gesamthöhe | 28.7 " 730 mm |
| Gesamtlänge | 68.4 " 1737 mm |
| Gesamtbreite | 46.3 " 1175 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) |
| Gewicht | 835.6 lb 379 kg |
| Anzahl der Wolframzähne pro Fräsrad | 32 32 |
Baumstumpffräsen SG16
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Erforderliche Hydraulik
- Standarddurchfluss
- Standarddurchfluss
- Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
- 21.5 "
- 547 mm
- Einstechhöhe – unterirdisch
- 20.5 "
- 521 mm
Übersicht
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für SG16
Vergleichen Sie SG16 mit häufig verglichenen Modellen.
Baumstumpffräsen
SG16
Ausgewählt
- Erforderliche Hydraulik
- Standarddurchfluss
- Standarddurchfluss
- Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
- 21.5 "
- 547 mm
- Einstechhöhe – unterirdisch
- 20.5 "
- 521 mm
Baumstumpffräsen
SG36
- Erforderliche Hydraulik
- Hochstrom XPS
- Hochstrom XPS
- Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
- 21.5 "
- 547 mm
- Einstechhöhe – unterirdisch
- 20.5 "
- 521 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
360°-Ansicht
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Baumstumpffräse 297D2 und SG18B im Einsatz
Cat®-Baumstumpffräse SG18B im Einsatz