A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung

A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung Erdbohrer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
3037.3 lb/ft
4118 N·m
Antrieb
Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
Befestigungsbügelkonstruktion
Optionale Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung
Optionale Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Cat

Multiple-Drive-Systeme

Drei verschiedene Antriebssysteme, deren Drehzahl und Drehmoment für maximale Produktivität in unterschiedlichsten Böden angepasst sind.

  • Der A23 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment für leichte bis mittelschwere Arbeiten bereitstellt.
  • Der A41 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
  • Der A68 besitzt einen bidirektionalen doppelt untersetzten Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl und Planetenantrieb, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
Robuste Einsätze für jede Anwendung

Robuste Einsätze für jede Anwendung

Die robusten Aufsätze ermöglichen die Anpassung an verschiedene Projekte. Es sind sowohl Standardaufsätze, Baumaufsätze und Industrieaufsätze als auch standardmäßige Felsbohrkopfaufsätze (zum Aufschrauben) zum Bohren in einem breiten Spektrum von Einsatzgebieten und Bodenverhältnissen erhältlich.
Einsatzverlängerungen und Adapter

Einsatzverlängerungen und Adapter

Verschiedene Verlängerungen ermöglichen tiefere Bohrungen und die Anpassung an runde oder sechseckige Schaftkonstruktionen der Einsätze. Bolzensicherung verkürzt die Zeit für Erdbohrerwechsel.
Robuste Befestigungshalterung

Robuste Befestigungshalterung

Exklusive Cat®-Befestigungshalterung für hervorragende strukturelle Verstärkung, flexible Positionierung, einfachen Transport und fast senkrechte Lagerung. Beinhaltet auch eine geriffelte Trittstufe für mehr Sicherheit und Komfort beim Zugang zur Fahrerkabine.

Produktspezifikationen für A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck 3037.3 lb/ft 4118 N·m
Antrieb Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
Befestigungsbügelkonstruktion Optionale Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung Optionale Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Gesamtbreite – mit Halterung 45.4 " 1152 mm
Gesamtlänge – mit Halterung 23.5 " 598 mm
Gesamthöhe 36.8 " 934 mm
Gehäuse-Durchmesser 9.9 " 252 mm
Schwenkbereich 102 Grad 102 Grad
Schwenkbereich (vorn/hinten) 120 Grad 120 Grad
Schwenkbereich (L/R) 102 Grad 102 Grad
Gewicht 366 lb 166 kg
Motorschluckvolumen 15 in³ 250 cm³
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 71/min 71/min
Größe der Sechskant-Abtriebswelle 2 " 51 mm

Vergleichen Sie A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M

Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk

360 View

Aktuelle Angebote für  A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Weitere Angebote anzeigen