Übersicht
Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
1-6 von 6 angezeigt
| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| Antrieb | Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung |
| Befestigungsbügelkonstruktion | Minibagger von 8 Tonnen – Bolzenbefestigung Minibagger von 8 Tonnen – Bolzenbefestigung |
| Erforderliche Hydraulik | Hochstrom XPS Hochstrom XPS |
| Optimaler Hydraulikstrom | 95–130 l/min (25–34 Gallonen pro Minute) 95–130 l/min (25–34 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 207–290 bar (3002–4206 psi) 207–290 bar (3002–4206 psi) |
| Gesamtbreite – mit Halterung | 13.9 " 354 mm |
| Gesamtlänge – mit Halterung | 17.5 " 445 mm |
| Gesamthöhe | 36.1 " 916 mm |
| Gehäuse-Durchmesser | 11 " 280 mm |
| Schwenkbereich (vorn/hinten) | 60 Grad 60 Grad |
| Schwenkbereich (L/R) | 76 Grad 76 Grad |
| Gewicht | 324.1 lb 147 kg |
| Motorschluckvolumen | 2.67 in³ 44 cm³ |
| Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 81/min 81/min |
| Größe der Sechskant-Abtriebswelle | 2 " 51 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk