Abbaumeißelkopf 610 mm (24")

Erdbohreraufsätze Abbaumeißelkopf 610 mm (24")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Typ
Felsbohrer
Felsbohrer
Gesamtlänge
11.9 "
301 mm
Gewicht
78.9 lb
35.79 kg

Übersicht

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Produktspezifikationen für Abbaumeißelkopf 610 mm (24")

Typ Felsbohrer Felsbohrer
Gesamtlänge 11.9 " 301 mm
Gewicht 78.9 lb 35.79 kg
Schnittkreis 25.5 " 647 mm
Anzahl der Zähne 20 20

Vergleichen Sie Abbaumeißelkopf 610 mm (24") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Abbaumeißelkopf 610 mm (24")

Weitere Angebote anzeigen