Übersicht
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
Wichtige Spezifikationen
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
1-6 von 5 angezeigt
| Typ | Baumbohrerspitze Baumbohrerspitze |
| Gesamtlänge | 50.7 " 1288 mm |
| Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
| Schnittkreis | 914/457 mm (36/18 in) 914/457 mm (36/18 in) |
| Kompatible Einsatzverlängerung | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") |
| Anzahl der Zähne | 13 13 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts