| Typ | Felsbohrer Felsbohrer |
| Gesamtlänge | 48.1 " 1222 mm |
| Gewicht | 108 lb 49 kg |
| Schnittkreis | 9 " 229 mm |
| Anzahl der Zähne | 10 10 |
Erdbohreraufsätze Abbaumeißelkopf 229 mm (9")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1222 mm
- Gewicht
- 108 lb
- 49 kg
Übersicht
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Abbaumeißelkopf 229 mm (9")
Vergleichen Sie Abbaumeißelkopf 229 mm (9") mit häufig verglichenen Modellen.
Erdbohrerzubehör
Abbaumeißelkopf 229 mm (9")
Ausgewählt
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1222 mm
- Gewicht
- 108 lb
- 49 kg
Erdbohrerzubehör
Standard-Bohreinsatz 229mm (9")
- Typ
- Standard-Bohreinsatz
- Standard-Bohreinsatz
- Gesamtlänge
- 48.7 "
- 1238 mm
- Gewicht
- 75 lb
- 34 kg
Erdbohrerzubehör
Abbaumeißelkopf 305 mm (12")
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 9.8 "
- 250 mm
- Gewicht
- 41 lb
- 18.6 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts