Abbaumeißelkopf 305 mm (12")

Erdbohreraufsätze Abbaumeißelkopf 305 mm (12")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Typ
Felsbohrer
Felsbohrer
Gesamtlänge
9.8 "
250 mm
Gewicht
41 lb
18.6 kg

Übersicht

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Produktspezifikationen für Abbaumeißelkopf 305 mm (12")

Typ Felsbohrer Felsbohrer
Gesamtlänge 9.8 " 250 mm
Gewicht 41 lb 18.6 kg
Schnittkreis 13.5 " 342 mm
Anzahl der Zähne 12 12

Vergleichen Sie Abbaumeißelkopf 305 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Abbaumeißelkopf 305 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen