A68, Bolzenbefestigung

A68, Bolzenbefestigung Erdbohrer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
5037.5 lb/ft
6830 N·m
Antrieb
Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung
Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung
Befestigungsbügelkonstruktion
Baggerlader 415-444 mit Bolzenbefestigung
Baggerlader 415-444 mit Bolzenbefestigung

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Cat

Multiple-Drive-Systeme

Drei verschiedene Antriebssysteme, deren Drehzahl und Drehmoment für maximale Produktivität in unterschiedlichsten Böden angepasst sind.

  • Der A23 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment für leichte bis mittelschwere Arbeiten bereitstellt.
  • Der A41 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
  • Der A68 besitzt einen bidirektionalen doppelt untersetzten Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl und Planetenantrieb, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
Robuste Einsätze für jede Anwendung

Robuste Einsätze für jede Anwendung

Die robusten Aufsätze ermöglichen die Anpassung an verschiedene Projekte. Es sind sowohl Standardaufsätze, Baumaufsätze und Industrieaufsätze als auch standardmäßige Felsbohrkopfaufsätze (zum Aufschrauben) zum Bohren in einem breiten Spektrum von Einsatzgebieten und Bodenverhältnissen erhältlich.
Einsatzverlängerungen und Adapter

Einsatzverlängerungen und Adapter

Verschiedene Verlängerungen ermöglichen tiefere Bohrungen und die Anpassung an runde oder sechseckige Schaftkonstruktionen der Einsätze. Bolzensicherung verkürzt die Zeit für Erdbohrerwechsel.
Knickgelenk

Knickgelenk

Das Knickgelenk gewährleistet, dass der Erdbohrer unabhängig von der Maschinenposition immer gerade hängt.
Mechanische Schwenkanschläge

Mechanische Schwenkanschläge

Mechanische Schwenkanschläge verhindern das Überschwenken des Erdbohrers.

Produktspezifikationen für A68, Bolzenbefestigung

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck 5037.5 lb/ft 6830 N·m
Antrieb Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung
Befestigungsbügelkonstruktion Baggerlader 415-444 mit Bolzenbefestigung Baggerlader 415-444 mit Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 95–130 l/min (25–34 Gallonen pro Minute) 95–130 l/min (25–34 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 207–290 bar (3002–4206 psi) 207–290 bar (3002–4206 psi)
Gesamtbreite – mit Halterung 14.1 " 358 mm
Gesamtlänge – mit Halterung 25.6 " 650 mm
Gesamthöhe 39.6 " 1006 mm
Gehäuse-Durchmesser 11 " 280 mm
Schwenkbereich (vorn/hinten) 117 Grad 117 Grad
Schwenkbereich (L/R) 76 Grad 76 Grad
Gewicht 403.4 lb 183 kg
Motorschluckvolumen 2.67 in³ 44 cm³
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 81/min 81/min
Größe der Sechskant-Abtriebswelle 2 " 51 mm

Vergleichen Sie A68, Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M

Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk

360 View

Aktuelle Angebote für  A68, Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen