| Typ | Standard-Bohreinsatz Standard-Bohreinsatz |
| Gesamtlänge | 48.7 " 1238 mm |
| Gewicht | 75 lb 34 kg |
| Schnittkreis | 9 " 229 mm |
| Kompatible Einsatzverlängerung | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") |
| Anzahl der Zähne | 4 4 |
Erdbohreraufsätze Standard-Bohreinsatz 229mm (9")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Typ
- Standard-Bohreinsatz
- Standard-Bohreinsatz
- Gesamtlänge
- 48.7 "
- 1238 mm
- Gewicht
- 75 lb
- 34 kg
Übersicht
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Standard-Bohreinsatz 229mm (9")
Vergleichen Sie Standard-Bohreinsatz 229mm (9") mit häufig verglichenen Modellen.
Erdbohrerzubehör
Standard-Bohreinsatz 229mm (9")
Ausgewählt
- Typ
- Standard-Bohreinsatz
- Standard-Bohreinsatz
- Gesamtlänge
- 48.7 "
- 1238 mm
- Gewicht
- 75 lb
- 34 kg
Erdbohrerzubehör
Industrie-Bohrerspitze 229mm (9")
- Typ
- Industrie-Bohrerspitze
- Industrie-Bohrerspitze
- Gesamtlänge
- 48 "
- 1219 mm
- Gewicht
- 72.8 lb
- 33 kg
Erdbohrerzubehör
Abbaumeißelkopf 229 mm (9")
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1222 mm
- Gewicht
- 108 lb
- 49 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts