Atelieraufnahme
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Fotos (7)

Erdbohrerantrieb A23 Antriebe

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
1699.3 lb/ft
2304 N·m
Antrieb
Zahnringmotor – Direktantrieb
Zahnringmotor – Direktantrieb
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Multiple-Drive-Systeme

Multiple-Drive-Systeme

Drei verschiedene Antriebssysteme, deren Drehzahl und Drehmoment für maximale Produktivität in unterschiedlichsten Böden angepasst sind.

  • Der A11 und der A23 besitzen einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment für leichte bis mittelschwere Arbeiten bereitstellt.
  • Der A41 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
  • Der A68 besitzt einen bidirektionalen doppelt untersetzten Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl und Planetenantrieb, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
Robuste Einsätze für jede Anwendung

Robuste Einsätze für jede Anwendung

Die robusten Aufsätze ermöglichen die Anpassung an verschiedene Projekte. Es sind sowohl Standardaufsätze, Baumaufsätze und Industrieaufsätze als auch standardmäßige Felsbohrkopfaufsätze (zum Aufschrauben) zum Bohren in einem breiten Spektrum von Einsatzgebieten und Bodenverhältnissen erhältlich.
Einsatzverlängerungen und Adapter

Einsatzverlängerungen und Adapter

Verschiedene Verlängerungen ermöglichen tiefere Bohrungen und die Anpassung an runde oder sechseckige Schaftkonstruktionen der Einsätze. Bolzensicherung verkürzt die Zeit für Erdbohrerwechsel.

Produktspezifikationen für Erdbohrerantrieb A23

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck 1699.3 lb/ft 2304 N·m
Antrieb Zahnringmotor – Direktantrieb Zahnringmotor – Direktantrieb
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Gesamtbreite 11 " 280 mm
Gesamtlänge 11.1 " 282 mm
Gesamthöhe 29.6 " 751 mm
Gehäuse-Durchmesser 11 " 280 mm
Gewicht 199.1 lb 90.3 kg
Motorschluckvolumen 38.4 in³ 629 cm³
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 127/min 127/min
Größe der Sechskant-Abtriebswelle 2 " 51 mm

Vergleichen Sie Erdbohrerantrieb A23 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  Erdbohrerantrieb A23

Weitere Angebote anzeigen