Übersicht
Cat®-Erdbohrerantriebe dienen als Ersatzteil oder zur Aufrüstung kundenseitig vorhandener Bohrerhalterungen.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Erdbohrerantriebe dienen als Ersatzteil oder zur Aufrüstung kundenseitig vorhandener Bohrerhalterungen.
1-6 von 4 angezeigt
| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 3038.8 lb/ft 4120 N·m |
| Antrieb | Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Optimaler Hydraulikstrom | 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi) |
| Gesamtbreite | 11 " 280 mm |
| Gesamtlänge | 11.1 " 282 mm |
| Gesamthöhe | 26.3 " 668 mm |
| Gehäuse-Durchmesser | 11 " 280 mm |
| Gewicht | 159.4 lb 72.3 kg |
| Motorschluckvolumen | 15.3 in³ 250 cm³ |
| Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 71/min 71/min |
| Größe der Sechskant-Abtriebswelle | 2 " 51 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Vorderansicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts