Industrie-Bohrerspitze 152mm (6")

Erdbohreraufsätze Industrie-Bohrerspitze 152mm (6")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Typ
Industrie-Bohrerspitze
Industrie-Bohrerspitze
Gesamtlänge
48.2 "
1224 mm
Gewicht
57.3 lb
26 kg

Übersicht

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Standardausführung

Standardausführung

Standardaufsätze eignen sich für normale Grabarbeiten unter normalen Bodenbedingungen oder bei brechbarem Gestein. Sie eignen sich am besten für Einsatzbereiche mit 250-300 Bohrungen täglich und ermöglichen schnelle Zahnwechsel.
Baumbohrerspitzen

Baumbohrerspitzen

Baumbohrerspitzen bieten den besten Nutzen in abrasivem Erdreich und bei brechbarem Gestein. Baumbohrerspitzen sind konisch geformt. Dies ermöglicht ein Bohrloch mit größerem oberen Durchmesser für einen Wurzelballen oder mit einem kleineren Durchmesser für Mulch oder Dünger.
Industrie-Bohrerspitzen

Industrie-Bohrerspitzen

Industrieaufsätze bieten nicht nur eine hervorragende Zahnhaltbarkeit beim Graben, sondern ermöglichen gleichzeitig auch den einfachen Aus- und Einbau.
Standard-Felsbohreraufsätze (Schraubbefestigung)

Standard-Felsbohreraufsätze (Schraubbefestigung)

Standardmäßige Felsbohreraufsätze verwandeln einen Standard-Bohreinsatz in eine Industrieversion, wenn sich der Bodenzustand von normal zu schwer ändert, z. B. im Hartgestein-Bergbau oder bei verschiedenen Arten von Beton. Bohreinsätze lassen sich problemlos abbauen, wenn wieder Erdreich oder normale Zustände auftreten.
Kopf und Zähne für Felsbohrungen

Kopf und Zähne für Felsbohrungen

Der standardmäßige Felsbohrkopf bietet dank einer vergrößerten Schulter einen verbesserten Schutz des Halters zum Schutz der Verbindung bei der Verwendung in massivem brechbaren Gestein und schwerem Erdreich. Es sind zahlreiche verschiedene Bohrschnecken für unterschiedliche Bodenbedingungen erhältlich. Messzähne für die äußere Station und flache und/oder meißelartige Zähne für die inneren Stationen. Die Schnecken sind beschichtet oder in Hartmetallausführung erhältlich, um abrasive Böden und kompaktes Gestein zu bewältigen.

Produktspezifikationen für Industrie-Bohrerspitze 152mm (6")

Typ Industrie-Bohrerspitze Industrie-Bohrerspitze
Gesamtlänge 48.2 " 1224 mm
Gewicht 57.3 lb 26 kg
Schnittkreis 6 " 152 mm
Kompatible Einsatzverlängerung 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72")
Anzahl der Zähne 2 2

Vergleichen Sie Industrie-Bohrerspitze 152mm (6") mit häufig verglichenen Modellen.