Übersicht
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
Wichtige Spezifikationen
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
1-6 von 5 angezeigt
| Typ | Felsbohrer Felsbohrer |
| Gesamtlänge | 9.8 " 250 mm |
| Gewicht | 33.1 lb 15 kg |
| Schnittkreis | 10.5 " 266 mm |
| Anzahl der Zähne | 10 10 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts