| Typ | Industrie-Bohrerspitze Industrie-Bohrerspitze |
| Gesamtlänge | 48.1 " 1221 mm |
| Gewicht | 114.6 lb 52 kg |
| Schnittkreis | 16 " 406 mm |
| Kompatible Einsatzverlängerung | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") |
| Anzahl der Zähne | 6 6 |
Erdbohreraufsätze Industrie-Bohrerspitze 406mm (16")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Typ
- Industrie-Bohrerspitze
- Industrie-Bohrerspitze
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1221 mm
- Gewicht
- 114.6 lb
- 52 kg
Übersicht
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Industrie-Bohrerspitze 406mm (16")
Vergleichen Sie Industrie-Bohrerspitze 406mm (16") mit häufig verglichenen Modellen.
Erdbohrerzubehör
Industrie-Bohrerspitze 406mm (16")
Ausgewählt
- Typ
- Industrie-Bohrerspitze
- Industrie-Bohrerspitze
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1221 mm
- Gewicht
- 114.6 lb
- 52 kg
Erdbohrerzubehör
Abbaumeißelkopf 381 mm (15")
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 10.4 "
- 263 mm
- Gewicht
- 46.9 lb
- 21.29 kg
Erdbohrerzubehör
Abbaumeißel 406 mm (16")
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1221 mm
- Gewicht
- 167.6 lb
- 76 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts