Atelieraufnahme
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Fotos (7)

610-mm(24")-Anbauteil Verlängerungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
31.3 "
795 mm
Gewicht
33.1 lb
15 kg
Anzahl der Einstellungen
6
6

Funktionen auf einen Blick

Verlängerungsstangen

Verlängerungsstangen

Mit den in verschiedenen Längen erhältlichen Verlängerungsstangen lässt sich das Erdbohrersystem für verschiedene Bohrtiefen ausrüsten.
Haltebolzen

Haltebolzen

Der Haltebolzen ermöglicht das schnelle Auswechseln von Schneckenstegen der Antriebseinheit und die Tiefeneinstellung der Verlängerungsstange.

Produktspezifikationen für 610-mm(24")-Anbauteil

Gesamtlänge 31.3 " 795 mm
Gewicht 33.1 lb 15 kg
Anzahl der Einstellungen 6 6

Vergleichen Sie 610-mm(24")-Anbauteil mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  610-mm(24")-Anbauteil

Weitere Angebote anzeigen