Erdbohrerantrieb A11

Antriebe Erdbohrerantrieb A11

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
815 lb/ft
1105 N·m
Antrieb
Zahnringmotor – Direktantrieb
Zahnringmotor – Direktantrieb
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Multiple-Drive-Systeme

Multiple-Drive-Systeme

Drei verschiedene Antriebssysteme, deren Drehzahl und Drehmoment für maximale Produktivität in unterschiedlichsten Böden angepasst sind.

  • Der A11 und der A23 besitzen einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment für leichte bis mittelschwere Arbeiten bereitstellt.
  • Der A41 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
  • Der A68 besitzt einen bidirektionalen doppelt untersetzten Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl und Planetenantrieb, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
Robuste Einsätze für jede Anwendung

Robuste Einsätze für jede Anwendung

Die robusten Aufsätze ermöglichen die Anpassung an verschiedene Projekte. Es sind sowohl Standardaufsätze, Baumaufsätze und Industrieaufsätze als auch standardmäßige Felsbohrkopfaufsätze (zum Aufschrauben) zum Bohren in einem breiten Spektrum von Einsatzgebieten und Bodenverhältnissen erhältlich.
Einsatzverlängerungen und Adapter

Einsatzverlängerungen und Adapter

Verschiedene Verlängerungen ermöglichen tiefere Bohrungen und die Anpassung an runde oder sechseckige Schaftkonstruktionen der Einsätze. Bolzensicherung verkürzt die Zeit für Erdbohrerwechsel.

Produktspezifikationen für Erdbohrerantrieb A11

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck 815 lb/ft 1105 N·m
Antrieb Zahnringmotor – Direktantrieb Zahnringmotor – Direktantrieb
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 75–90 l/min (20–24 Gallonen pro Minute) 75–90 l/min (20–24 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 105–150 bar (1523–2176 psi) 105–150 bar (1523–2176 psi)
Gesamtbreite 11 " 280 mm
Gesamtlänge 11.1 " 282 mm
Gesamthöhe 27.8 " 707 mm
Gehäuse-Durchmesser 11 " 280 mm
Gewicht 152.6 lb 69.2 kg
Motorschluckvolumen 24 in³ 393 cm³
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 191/min 191/min
Größe der Sechskant-Abtriebswelle 2 " 51 mm

Vergleichen Sie Erdbohrerantrieb A11 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  Erdbohrerantrieb A11

Weitere Angebote anzeigen