Übersicht
Cat®-Erdbohrerantriebe dienen als Ersatzteil oder zur Aufrüstung kundenseitig vorhandener Bohrerhalterungen.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Erdbohrerantriebe dienen als Ersatzteil oder zur Aufrüstung kundenseitig vorhandener Bohrerhalterungen.
1-6 von 4 angezeigt
| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| Antrieb | Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung Zahnringmotor – doppelte Planetenuntersetzung |
| Erforderliche Hydraulik | Hochstrom XPS Hochstrom XPS |
| Optimaler Hydraulikstrom | 95–130 l/min (25–34 Gallonen pro Minute) 95–130 l/min (25–34 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 207–290 bar (3002–4206 psi) 207–290 bar (3002–4206 psi) |
| Gesamtbreite | 11 " 280 mm |
| Gesamtlänge | 11.1 " 282 mm |
| Gesamthöhe | 27.9 " 709 mm |
| Gehäuse-Durchmesser | 11.1 " 282 mm |
| Gewicht | 216.5 lb 98.2 kg |
| Motorschluckvolumen | 2.7 in³ 44 cm³ |
| Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 81/min 81/min |
| Größe der Sechskant-Abtriebswelle | 2 " 51 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts