Sechskant-auf-rund-Adapter

Sechskant-auf-rund-Adapter Adapter

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
14.5 "
368 mm
Gewicht
15.4 lb
7 kg
Wellengrößen
Sechskant-Ende 52 mm (2"), rundes Ende 65 mm (2,6")
Sechskant-Ende 52 mm (2"), rundes Ende 65 mm (2,6")

Funktionen auf einen Blick

Sechskant- und Rund-Adapter

Sechskant- und Rund-Adapter

Rund-auf-Sechskant-Adapter ermöglichen die Nutzung von Erdbohrerantrieben, die mit Cat®-Erdbohrern mit Sechskant-Abgangswellen kompatibel sind.
Rund-auf-Sechskant-Adapter

Rund-auf-Sechskant-Adapter

Rund-auf-Sechskant-Adapter für Erdbohreraufsätze, die mit Erdbohrerantrieben mit runder Abtriebswelle kompatibel sind.

Produktspezifikationen für Sechskant-auf-rund-Adapter

Gesamtlänge 14.5 " 368 mm
Gewicht 15.4 lb 7 kg
Wellengrößen Sechskant-Ende 52 mm (2"), rundes Ende 65 mm (2,6") Sechskant-Ende 52 mm (2"), rundes Ende 65 mm (2,6")

Vergleichen Sie Sechskant-auf-rund-Adapter mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts