| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 3038.8 lb/ft 4120 N·m |
| Antrieb | Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung |
| Befestigungsbügelkonstruktion | Minibagger von 3 Tonnen – Bolzenbefestigung Minibagger von 3 Tonnen – Bolzenbefestigung |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Optimaler Hydraulikstrom | 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi) |
| Gesamtbreite – mit Halterung | 11.8 " 300 mm |
| Gesamtlänge – mit Halterung | 11.1 " 282 mm |
| Gesamthöhe | 34.4 " 875 mm |
| Gehäuse-Durchmesser | 11 " 280 mm |
| Schwenkbereich (vorn/hinten) | 72° 72° |
| Schwenkbereich (L/R) | 76 Grad 76 Grad |
| Gewicht | 202.8 lb 92 kg |
| Motorschluckvolumen | 15.26 in³ 250 cm³ |
| Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 71/min 71/min |
| Größe der Sechskant-Abtriebswelle | 2 " 51 mm |
Erdbohrer A41, 3-Tonnen-Minibagger
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
- 3038.8 lb/ft
- 4120 N·m
- Antrieb
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Befestigungsbügelkonstruktion
- Minibagger von 3 Tonnen – Bolzenbefestigung
- Minibagger von 3 Tonnen – Bolzenbefestigung
Übersicht
Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Funktionen auf einen Blick
- Der A23 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment für leichte bis mittelschwere Arbeiten bereitstellt.
- Der A41 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
- Der A68 besitzt einen bidirektionalen doppelt untersetzten Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl und Planetenantrieb, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
Produktspezifikationen für A41, 3-Tonnen-Minibagger
Vergleichen Sie A41, 3-Tonnen-Minibagger mit häufig verglichenen Modellen.
Erdbohrer
A41, 3-Tonnen-Minibagger
Ausgewählt
- Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
- 3038.8 lb/ft
- 4120 N·m
- Antrieb
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Befestigungsbügelkonstruktion
- Minibagger von 3 Tonnen – Bolzenbefestigung
- Minibagger von 3 Tonnen – Bolzenbefestigung
Erdbohrer
A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung
- Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
- 3037.3 lb/ft
- 4118 N·m
- Antrieb
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Befestigungsbügelkonstruktion
- Optionale Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung
- Optionale Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung
Erdbohrer
A41, 5-Tonnen-Minibagger
- Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
- 3038.8 lb/ft
- 4120 N·m
- Antrieb
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Zahnringmotor – einfache Planetenuntersetzung
- Befestigungsbügelkonstruktion
- Minibagger von 5 Tonnen – Bolzenbefestigung
- Minibagger von 5 Tonnen – Bolzenbefestigung
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
360°-Ansicht
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk