| Typ | Standard-Bohreinsatz Standard-Bohreinsatz |
| Gesamtlänge | 50.7 " 1288 mm |
| Gewicht | 202.8 lb 92 kg |
| Schnittkreis | 24 " 610 mm |
| Kompatible Einsatzverlängerung | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") |
| Anzahl der Zähne | 8 8 |
Erdbohreraufsätze Standard-Bohreinsatz 610mm (24")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Typ
- Standard-Bohreinsatz
- Standard-Bohreinsatz
- Gesamtlänge
- 50.7 "
- 1288 mm
- Gewicht
- 202.8 lb
- 92 kg
Übersicht
Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Standard-Bohreinsatz 610mm (24")
Vergleichen Sie Standard-Bohreinsatz 610mm (24") mit häufig verglichenen Modellen.
Erdbohrerzubehör
Standard-Bohreinsatz 610mm (24")
Ausgewählt
- Typ
- Standard-Bohreinsatz
- Standard-Bohreinsatz
- Gesamtlänge
- 50.7 "
- 1288 mm
- Gewicht
- 202.8 lb
- 92 kg
Erdbohrerzubehör
Abbaumeißel 508 mm (20")
- Typ
- Felsbohrer
- Felsbohrer
- Gesamtlänge
- 48.1 "
- 1221 mm
- Gewicht
- 218.3 lb
- 99 kg
Erdbohrerzubehör
Baumbohrerspitze 610mm (24")
- Typ
- Baumbohrerspitze
- Baumbohrerspitze
- Gesamtlänge
- 50.7 "
- 1289 mm
- Schnittkreis
- 610/305 mm (24/12 in)
- 610/305 mm (24/12 in)
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts