Standard-Bohreinsatz 381mm (15")

Erdbohreraufsätze Standard-Bohreinsatz 381mm (15")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Typ
Standard-Bohreinsatz
Standard-Bohreinsatz
Gesamtlänge
50.7 "
1289 mm
Gewicht
111.1 lb
50.4 kg

Übersicht

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Produktspezifikationen für Standard-Bohreinsatz 381mm (15")

Typ Standard-Bohreinsatz Standard-Bohreinsatz
Gesamtlänge 50.7 " 1289 mm
Gewicht 111.1 lb 50.4 kg
Schnittkreis 15 " 381 mm
Kompatible Einsatzverlängerung 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72") 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72")
Anzahl der Zähne 5 5

Vergleichen Sie Standard-Bohreinsatz 381mm (15") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Standard-Bohreinsatz 381mm (15")

Weitere Angebote anzeigen