Übersicht
Bodenfräsen werden im Landschaftsbau zum Aufbrechen und Durchmischen des Bodens eingesetzt.
Wichtige Spezifikationen
Bodenfräsen werden im Landschaftsbau zum Aufbrechen und Durchmischen des Bodens eingesetzt.
1-6 von 8 angezeigt
| Arbeitsbreite | 72.8 " 1848 mm |
| Arbeitstiefe | 25–152 mm (1–6") 25–152 mm (1–6") |
| Gewicht | 925.9 lb 420 kg |
| Gesamtbreite | 89.4 " 2272 mm |
| Höhe | 29.7 " 755 mm |
| Länge | 37.6 " 956 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 60–114 l/min (16–30 Gallonen pro Minute) 60–114 l/min (16–30 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 207–310 bar (3000–4500 psi) 207–310 bar (3000–4500 psi) |
| Motorschluckvolumen | 38.4 in³ 629.09 cm³ |
| Trommelgeschwindigkeit | 127/min bei 80 l/min (21 Gallonen pro Minute) 127/min bei 80 l/min (21 Gallonen pro Minute) |
| Anzahl beschichteter Zinken | 36 36 |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Bodenfräse LT18B im Einsatz
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und Cat®-Bodenfräse LT18B im Einsatz