Übersicht
Cat®-Ballenspieße sind ideal für runde und quadratische Heuballen sowie andere gepresste Materialien in der Landwirtschaft.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Ballenspieße sind ideal für runde und quadratische Heuballen sowie andere gepresste Materialien in der Landwirtschaft.
1-6 von 4 angezeigt
| Gesamtbreite | 51 " 1285 mm |
| Gesamthöhe | 22 " 570 mm |
| Kapazität | 2000 yd³ 909 m³ |
| Verwendbare Zinkenlänge | 35 " 890 mm |
| Gesamttiefe | 47 " 1186 mm |
| Gewicht | 154 lb 70 kg |
| Zinkenabstand | 31 " 800 mm |
| Stabilisator-Zinkenlänge | 11 " 281 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Ballenspieß in Aktion
Cat®-Ballenspieß auf einem Cat-304.5E2
Cat®-Ballenspieß bei der Arbeit
Cat®-Lösungen für die Arbeit mit Ballen - Übersicht
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Arbeitsgeräte