Ballenspieß mit zwei Zinken 1140 mm (45")

Ballenspieß mit zwei Zinken 1140 mm (45") Ballenspieße

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
55.4 "
1407 mm
Gesamthöhe
51.8 "
1315 mm
Kapazität
3007.1 lb
1364 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Auf das Laden und Transportieren runder und rechteckiger geballter Materialien ausgelegt. Ballen von Weizen, Heu und sonstiger Materialien können zur Tierfütterung und Schütte transportiert werden.
Zwei Längenoptionen

Zwei Längenoptionen

Je nach Materialumschlag-Anforderungen und Vorliebe des Betreibers sind zwei Längen verfügbar: 990 mm (39") oder 1245 mm (49") mit einzelnen oder doppelten Zinken.
Belastbare hohe Stützstruktur

Belastbare hohe Stützstruktur

Doppelzinken-Ballenspieße sind mit einer robusten Stützstruktur ausgestattet, die ausgezeichnete Sichtbarkeit und einfaches Betreten und Verlassen der Fahrerkabine ermöglicht.
Konisch zulaufende Zinken

Konisch zulaufende Zinken

Konisch zulaufende Zinken minimieren das Risiko, dass sich Zinken in geballtem Material verfangen. Das Design bietet höhere Produktivität beim Laden und Transportieren von Material. Die geschmiedeten Zinken sind wärmebehandelt und bestehen aus Stahl mit hoher Zugfestigkeit, der ausgezeichnete Stärke und Robustheit verleiht.

Produktspezifikationen für Ballenspieß mit zwei Zinken 1140 mm (45")

Gesamtbreite 55.4 " 1407 mm
Gesamthöhe 51.8 " 1315 mm
Kapazität 3007.1 lb 1364 kg
Verwendbare Zinkenlänge 44.9 " 1140 mm
Gesamttiefe 53 " 1347 mm
Gewicht 266.8 lb 121 kg
Zinkenabstand 28.3 " 720 mm

Vergleichen Sie Ballenspieß mit zwei Zinken 1140 mm (45") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Ballenspieß im Einsatz

Cat®-Ballenspieß im Einsatz bei einem Cat 304.5E2

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Ballenspieß im Einsatz
Cat®-Ballenspieß im Einsatz bei einem Cat 304.5E2

Cat®-Ballenspieß im Einsatz

Cat®-Lösungen zum Ballenumschlag – Übersicht

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Cat®-Ballenspieß im Einsatz
Cat®-Lösungen zum Ballenumschlag – Übersicht
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

360 View

Aktuelle Angebote für  Ballenspieß mit zwei Zinken 1140 mm (45")

Weitere Angebote anzeigen