1140 mm (45")

Ballenspieße 1140 mm (45")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
51 "
1285 mm
Gesamthöhe
22 "
570 mm
Kapazität
2000 lb
909 kg

Übersicht

Cat®-Ballenspieße sind ideal für runde und quadratische Heuballen sowie andere gepresste Materialien in der Landwirtschaft.

Produktspezifikationen für 1140 mm (45")

Gesamtbreite 51 " 1285 mm
Gesamthöhe 22 " 570 mm
Kapazität 2000 lb 909 kg
Verwendbare Zinkenlänge 45 " 1142 mm
Gesamttiefe 57 " 1443 mm
Gewicht 159 lb 72 kg
Zinkenabstand 31 " 800 mm
Stabilisator-Zinkenlänge 11 " 281 mm

Vergleichen Sie 1140 mm (45") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Ballenspieß in Aktion

Cat®-Ballenspieß auf einem Cat-304.5E2

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Ballenspieß in Aktion
Cat®-Ballenspieß auf einem Cat-304.5E2

Cat®-Ballenspieß bei der Arbeit

Cat®-Lösungen für die Arbeit mit Ballen - Übersicht

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Arbeitsgeräte

Cat®-Ballenspieß bei der Arbeit
Cat®-Lösungen für die Arbeit mit Ballen - Übersicht
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Arbeitsgeräte

360 View

Aktuelle Angebote für  1140 mm (45")

Weitere Angebote anzeigen