1160 mm (46")

1160 mm (46") Palettengabelträger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
35.9 "
912 mm
Breite
46 "
1160 mm
Gesamtbreite
49.9 "
1268 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Wird für eine Vielzahl von Materialumschlagaufgaben eingesetzt, z. B. für den Transport von sperrigen oder palettierten Materialien bei Bauarbeiten und auf Industriebaustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat

HD-Rückenlehne

Die HD-Rückenlehne ist funktionell, langlebig und durchsichtig. Sie schützt den Fahrer vor verrutschenden Lasten und bietet gleichzeitig eine hervorragende Sicht auf die Gabelspitzen.
Cat

Gekerbte Gabelträger

Dank der gekerbten Gabelträger können die Gabelzinken leicht ausgetauscht und arretiert werden.
Cat

Ein Träger für die gesamte Traglasten

Der Gabelträger ist für die Traglastkapazität der größten Maschine ausgelegt, so dass eine Größe für alle Modelle passt.

Produktspezifikationen für 1160 mm (46")

Höhe 35.9 " 912 mm
Breite 46 " 1160 mm
Gesamtbreite 49.9 " 1268 mm
Gewicht 207.2 lb 94 kg
Länge 10.3 " 261 mm
Zinkenabstand 156–1008 mm (6–40") Mittellinie bis Mittellinie 156–1008 mm (6–40") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1160 mm (46") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Cat®-Gabelanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Gabeln für kompakte Maschinen im Einsatz

Cat®-Gabeln für Kompaktlader – Übersicht

Cat®-Gabeln für kleine Radlader – Übersicht

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Cat®-Gabelanbaugeräte im Einsatz
Cat®-Gabeln für kompakte Maschinen im Einsatz
Cat®-Gabeln für Kompaktlader – Übersicht
Cat®-Gabeln für kleine Radlader – Übersicht
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte