2479 mm (98")

Rundholzgabeln 2479 mm (98")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gabelbreite
98 "
2489 mm
Außenbreite Zinken
95 "
2412 mm
Abstand zwischen Zinken
95 "
2412 mm

Produktspezifikationen für 2479 mm (98")

Gabelbreite 98 " 2489 mm
Außenbreite Zinken 95 " 2412 mm
Abstand zwischen Zinken 95 " 2412 mm
Zinkenlänge 98 " 2479 mm
Zinkenbreite 14.1 " 358 mm
Innenhöhe 78 " 1972 mm
Öffnungsweite der Klammer 149 " 3794 mm
Endbereich 76.4 ft² 7.1 m²
Gewicht 17458 lb 7919 kg

Vergleichen Sie 2479 mm (98") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos