2738 mm (108")

Rundholzgabeln 2738 mm (108")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gabelbreite
95 "
2420 mm
Außenbreite Zinken
90 "
2284 mm
Abstand zwischen Zinken
90 "
2284 mm

Produktspezifikationen für 2738 mm (108")

Gabelbreite 95 " 2420 mm
Außenbreite Zinken 90 " 2284 mm
Abstand zwischen Zinken 90 " 2284 mm
Zinkenlänge 108 " 2738 mm
Zinkenbreite 12.4 " 314 mm
Innenhöhe 75 " 1901 mm
Öffnungsweite der Klammer 180 " 4570 mm
Endbereich 68.9 ft² 6.4 m²
Gewicht 22921 lb 10397 kg

Vergleichen Sie 2738 mm (108") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos