1550 mm (61")

1550 mm (61") Palettengabelträger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
31.2 "
793 mm
Breite
61 "
1550 mm
Gewicht
502.7 lb
228 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Wird für eine Vielzahl von Materialumschlagaufgaben eingesetzt, z. B. für den Transport von sperrigen oder palettierten Materialien bei Bauarbeiten und auf Industriebaustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat

HD-Rückenlehne

Die HD-Rückenlehne ist funktionell, langlebig und durchsichtig. Sie schützt den Fahrer vor verrutschenden Lasten und bietet gleichzeitig eine hervorragende Sicht auf die Gabelspitzen.
Cat

Gekerbte Gabelträger

Dank der gekerbten Gabelträger können die Gabelzinken leicht ausgetauscht und arretiert werden.
Cat

Ein Träger für die gesamte Traglasten

Der Gabelträger ist für die Traglastkapazität der größten Maschine ausgelegt, so dass eine Größe für alle Modelle passt.

Produktspezifikationen für 1550 mm (61")

Höhe 31.2 " 793 mm
Breite 61 " 1550 mm
Gewicht 502.7 lb 228 kg
Länge 10.3 " 261 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler (breit) ISO-Schnellwechsler (breit)

Vergleichen Sie 1550 mm (61") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1550 mm (61")

Weitere Angebote anzeigen