2419 mm (96")

2419 mm (96") Rundholzgabeln

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gabelbreite
96 "
2419 mm
Außenbreite Zinken
96 "
2419 mm
Abstand zwischen Zinken
76 "
1936 mm

Produktspezifikationen für 2419 mm (96")

Gabelbreite 96 " 2419 mm
Außenbreite Zinken 96 " 2419 mm
Abstand zwischen Zinken 76 " 1936 mm
Zinkenlänge 65 " 1618 mm
Zinkenbreite 9.5 " 241 mm
Innenhöhe 58 " 1467 mm
Öffnungsweite der Klammer 101 " 2554 mm
Endbereich 22.6 ft² 2.1 m²
Gewicht 5160 lb 2340 kg

Vergleichen Sie 2419 mm (96") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos