Modell
Modell
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos (4)

2298 m (90") Rundholzgabeln

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gabelbreite
90 "
2298 mm
Außenbreite Zinken
90 "
2298 mm
Abstand zwischen Zinken
73 "
1857 mm

Produktspezifikationen für 2298 m (90")

Gabelbreite 90 " 2298 mm
Außenbreite Zinken 90 " 2298 mm
Abstand zwischen Zinken 73 " 1857 mm
Zinkenlänge 64 " 1609 mm
Zinkenbreite 8.7 " 221 mm
Innenhöhe 55 " 1386 mm
Öffnungsweite der Klammer 100 " 2542 mm
Endbereich 20.5 ft² 1.9 m²
Gewicht 5451 lb 2472 kg

Vergleichen Sie 2298 m (90") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  2298 m (90")

Weitere Angebote anzeigen