1812 mm (71"), HPL-ISO-Schnellwechsler

Sortiergreifergabeln 1812 mm (71"), HPL-ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
71.3 "
1812 mm
Zinkenlänge
49.4 "
1256 mm
Greifer-Bereich
20.6 ft²
1.91 m²

Übersicht

Stapeln, Transportieren und Sortieren von Holzstapeln.

Produktspezifikationen für 1812 mm (71"), HPL-ISO-Schnellwechsler

Breite 71.3 " 1812 mm
Zinkenlänge 49.4 " 1256 mm
Greifer-Bereich 20.6 ft² 1.91 m²
Greifer-Höhe 102.6 " 2606 mm
Greifer-Gewicht 3741.2 lb 1697 kg
Schnittstellentyp HPL-ISO-Schnellwechsler HPL-ISO-Schnellwechsler
Einsatzgewicht 33276.5 lb 15094 kg

Vergleichen Sie 1812 mm (71"), HPL-ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Sortiergreifergabeln und der kleine Radlader 938M im Einsatz

Cat®-Sortiergreifergabeln nehmen eine Last auf

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Sortiergreifergabeln und der kleine Radlader 938M im Einsatz
Cat®-Sortiergreifergabeln nehmen eine Last auf

Aktuelle Angebote für  1812 mm (71"), HPL-ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen