1829 mm (72″)

Rohr- und Stangengabeln 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.7 "
2559 mm
Zinkenlänge
72 "
1829 mm
Gewicht
4301.2 lb
1951 kg

Übersicht

Rohr- und Stangengabeln von Cat® sind für den Einsatz bei Bohrungen auf Öl- und Gasfeldern, beim Bau von Rohrleitungen und bei oberirdischen Versorgungsarbeiten konzipiert.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Breite 100.7 " 2559 mm
Zinkenlänge 72 " 1829 mm
Gewicht 4301.2 lb 1951 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Erforderliche Hydraulik 3. Funktion 3. Funktion
Gabelträgerhöhe – Klemme geschlossen 52 " 1321 mm
Gabelträgerhöhe – Klemme geöffnet 123.7 " 3143 mm
Zinkenabstände – max. Breite 96 " 2438 mm
Zinkenbreite 8 " 203 mm
Zinkenstärke 3 " 76 mm
Nutzlast 7400.9 lb 3357 kg

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1829 mm (72″)

Weitere Angebote anzeigen