| Höhe | 20.4 " 519 mm |
| Breite | 51.7 " 1312 mm |
| Gewicht | 269 lb 122 kg |
| Länge | 13.6 " 345 mm |
| Schnittstellentyp | Atlas-Schnellwechsler Atlas-Schnellwechsler |
Palettengabelträger 1312 mm (52")
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Höhe
- 20.4 "
- 519 mm
- Breite
- 51.7 "
- 1312 mm
- Gewicht
- 269 lb
- 122 kg
Übersicht
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für 1312 mm (52")
Vergleichen Sie 1312 mm (52") mit häufig verglichenen Modellen.
Gabeln
1312 mm (52")
Ausgewählt
- Höhe
- 20.4 "
- 519 mm
- Breite
- 51.7 "
- 1312 mm
- Gewicht
- 269 lb
- 122 kg
Gabeln
1312 mm (52")
- Höhe
- 19.4 "
- 493 mm
- Breite
- 51.7 "
- 1312 mm
- Gewicht
- 180.8 lb
- 82 kg
Gabeln
1300 mm (51")
- Höhe
- 21.7 "
- 550 mm
- Breite
- 51 "
- 1300 mm
- Gesamtbreite
- 51.7 "
- 1312 mm
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts